Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 35
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2716-152 a 2716-158 - Terminal strip with operating levers and jumper slot Passo 10 mm / 0,394 poll
Lista materiale
2716-155/000-006
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
1.5 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
16 - 6 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
12 -13 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
76 A
RM
Passo
10.00 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
28.80 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondità
35.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin spacing
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.6 + 0.1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01