Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
735-303/001-000 - PCB TERMINAL BLOCK 2 SOLDER PINS / POLE IN LINE 2 POLE WITH PUSH BOTTONS PIN SPACING 5 MM / 0.197 IN
Bill of material
735-303/001-000
BESTNR
Item-No.
735-303/001-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
10 A
RM
Pin Spacing
5.00 mm
P
No. of poles
2
HOEHE
Height
15.90 mm
BREITE
Width
15.00 mm
TIEFE
Depth
10.80 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Weight
2.093 g
BEMERKUNGEN
Comment
X bei 2-pol. 15 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)