Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
736-302 - Regleta doble piso hasta tarjetasC.I. 2 pines en línea Paso 5,08 mm/0,2 in
Lista de materiales
736-306
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
5 - 6 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
21 A
RM
Paso
5.08 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
26.50 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
21.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
orange
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,3 + 0,1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01