Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
736-702 bis 736-712 - Doppelstock-Klemmenleiste für Leiterplatten 2 Lötstifte in Reihe Rastermaß 10 mm / 0.394 in
Stückliste
736-704
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
5 - 6 mm
SPANNUNG
Spannung
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
21 A
RM
Rastermaß
10.00 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
26.50 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
21.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 1 mm
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1,3 + 0,1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01