Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
736-702 a 736-712 - morsettiera a due piani per circuitistampati 2 reofori in linea passo 10 mm/0.394 in
Lista materiale
736-704
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
21 A
RM
Passo
10.00 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
26.50 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
21.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
grau
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 1 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,3 + 0,1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01