Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
736-702 to 736-712 - DOUBLE DECK PCB TERMINAL STRIP 2 SOLDER PINS IN LINE PIN SPACING 10 MM / 0.394 IN
Bill of material
736-704
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
5 - 6 mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
21 A
RM
Pin Spacing
10.00 mm
P
No. of poles
HOEHE
Height
26.50 mm
BREITE
Width
mm
TIEFE
Depth
21.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Weight
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 1 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,3 + 0,1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)