카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
736-704
WAGO
PG 04 - PCB terminal blocks and feedtrough terminal blocks
Series 736
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg04/serie736/0736-0702_0999-0962.prj},{NB=736-704},{BESTNR=736-704},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=21},{RM=10.00},{P=4},{HOEHE=26.50},{BREITE=36.00},{TIEFE=21.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=8},{ANZAHLPOTENTIAL=8},{FARBE=grau},{GEWICHT=11.692},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 1 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,3 + 0,1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/736-704},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/736-704}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
736-702 to 736-712 - DOUBLE DECK PCB TERMINAL STRIP 2 SOLDER PINS IN LINE PIN SPACING 10 MM / 0.394 IN
Bill of material
736-704
BESTNR
Item-No.
736-704
736-704
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
5 - 6
mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
8
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
21
A
RM
Pin Spacing
10.00
mm
P
No. of poles
4
4
HOEHE
Height
26.50
mm
BREITE
Width
36.00
36.00
mm
TIEFE
Depth
21.00
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
8
8
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
8
8
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Weight
11.692
11.692
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 1 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,3 + 0,1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청