Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
737-402 aż do 737-424 - TRIPLE DECK PCB TERMINAL STRIP SOLDER PINS FOR DECK 2 STAGGERED BY HALF THE PIN SPACING PIN SPACING 5.08 MM / 0.2 IN
Lista materiałowa
737-406
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
SPANNUNG
Measured voltage
320 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
21 A
RM
raster
5.08 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
40.00 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
31.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
orange
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,3 + 0,1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD