Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 60
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
740-102 bis 740-124 - Klemmenleiste für Leiterplatten 1 Lötstift/Pol Rastermaß 5 mm / 0.197 in
Stückliste
740-107/000-023
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
6 - 7 mm
SPANNUNG
Spannung
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
16 A
RM
Rastermaß
5.00 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
18.20 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
11.10 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L1 = No. of poles x Pin Spacing
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1,3 +0,1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
ECLASS81
eCl@ss 8.1