Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 60
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
740-102 aż do 740-124 - PCB TERMINAL STRIP 1 SOLDER PIN / POLE PIN SPACING 5 MM / 0.197 IN
Lista materiałowa
740-107/000-023
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
6 - 7 mm
SPANNUNG
Measured voltage
320 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
16 A
RM
raster
5.00 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
18.20 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
11.10 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
L1 = No. of poles x Pin Spacing
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,3 +0,1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
ECLASS81
eCl@ss 8.1