Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
742-168 - Borne modulaire à fusible pour 3 conducteurs pour circuits imprimés 2 broches à souder/pôle Pas 5,08 mm/0,2 in
Nomenclature
742-168
BESTNR
No de produit
742-168
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
6 - 7 mm
SPANNUNG
tension de mesure
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
15 A
RM
Pas
5.08 mm
P
Nbre de pôles
1
HOEHE
Hauteur
23.20 mm
BREITE
Largeur
5.08 mm
TIEFE
Profondeur
53.20 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
3
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
orange
GEWICHT
Poids
6.753 g
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,4 +0,05 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01