Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
742-651 - Abschlussplatte anrastbar 1,5 mm dick
Stückliste
742-651
BESTNR
Bestell-Nr.
742-651
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
23.20 mm
BREITE
Breite
1.50 mm
TIEFE
Tiefe
53.20 mm
FARBE
Farbe
orange
GEWICHT
Gewicht
2.016 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen