Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
742-651 - piastra terminale applicabile a scatto SPESSORE 1.5 MM / 0.059 IN
Lista materiale
742-651
BESTNR
Codice art.
742-651
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
23.20 mm
BREITE
Larghezza
1.50 mm
TIEFE
Profondita
53.20 mm
FARBE
Colore
orange
GEWICHT
Peso
2.016 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD