Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
744-392 - blocco di morsetti con slot funzionale per dispositivo di montaggio da Ø 1,2 mm/0,047 poll. a 3 poli passo 3,5 mm/0,138 in
Lista materiale
744-392
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 1.5 "e" mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 16 "sol" AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
2 A
RM
Passo
3.50 mm
P
Numero di poli
2
HOEHE
Altezza
6.60 mm
BREITE
Larghezza
7.90 mm
TIEFE
Profondita
12.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
2
FARBE
Colore
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing + 0,9 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.1 -0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01