Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 25
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
746-2302 aż do 746-2312 - 2-przew. złączka do płytek drukowanych, 10 mm², raster 7,5 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
746-2305/000-016
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
2 x 0.5 - 10 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
2 x 20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
13 - 15 mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
50 A
RM
raster
7.50 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
36.00 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
37.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing + 2,7 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
2,2 + 0,1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD