Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 45
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
804-102 to 804-116 - 1-CONDUCTOR PCB TERMINAL STRIP 2 SOLDER PINS / POLES STAGGERED PIN SPACING 5 MM / 0.197 IN WITH PUSH BOTTONS
Bill of material
804-109
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
10 - 11 mm
SPANNUNG
Measured voltage
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
24 A
RM
Pin Spacing
5.00 mm
P
No. of poles
HOEHE
Height
14.40 mm
BREITE
Width
mm
TIEFE
Depth
15.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
Color
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1 +0,1 mm
GEWICHT
Weight
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
ECLASS81
eCl@ss 8.1
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)