Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 69
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
805-102 aż do 805-124 - PCB TERMINAL STRIP 1 SOLDER PIN / POLE STAGGERED PIN SPACING 3.5 MM / 0.138 IN WITH PUSH BOTTONS WITH TEST SLOT FOR Ø
Lista materiałowa
805-113
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
SPANNUNG
Measured voltage
320 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
17.5 A
RM
raster
3.50 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
10.50 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
13.60 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm + 0,6 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.1+0,1 mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01