카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
806-206
WAGO
PG 04 - PCB terminal blocks and feedtrough terminal blocks
Series 806
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg04/serie806/0806-0202_0999-0962.prj},{NB=806-206},{BESTNR=806-206},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=2 x 0.2 - 1.5},{QUERSCHNITT2=2 x 24 - 16},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=10},{RM=5.00},{P=6},{HOEHE=23.30},{BREITE=31.50},{TIEFE=19.80},{ANZAHLKLEMMSTEL=12},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=grau},{GEWICHT=7.750},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,3 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/806-206},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/806-206}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
806-202 to 806-212 - 2-conductor female connector, 1.5 mm², Pin spacing 5 mm
Bill of material
806-206
BESTNR
Item-No.
806-206
806-206
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
2 x 0.2 - 1.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
2 x 24 - 16
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10
mm
SPANNUNG
Measured voltage
250
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
2.5
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
10
A
RM
Pin Spacing
5.00
mm
P
No. of poles
6
6
HOEHE
Height
23.30
mm
BREITE
Width
31.50
31.50
mm
TIEFE
Depth
19.80
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
12
12
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
6
6
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Weight
7.750
7.750
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,3 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청