Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2042-3004 - moduł przekaźnikowy, Znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC, 1 zestyk zwierny, graniczny prąd stały 6 A, kolej, sygnalizacja statusu zielona, szerokość 10 mm
Lista materiałowa
2042-3004
BESTNR
Nr zamówienia.
2042-3004
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
P
liczba biegunów
4
HOEHE
wysokość
77.70 mm
BREITE
szerokość
10.30 mm
TIEFE
głębokość
52.00 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
67.969 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / -30 ... +25 % | 1 make contact
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-1149