Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2042-3839 - Module relais, Tension nominale d'entrée AC/DC 24 V … 230 V, 1 RT, Limitation courant constant 4 A, Indication d'état vert, Largeur 15 mm
Nomenclature
2042-3839
BESTNR
No de produit
2042-3839
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
P
Nbre de pôles
6
HOEHE
Hauteur
77.70 mm
BREITE
Largeur
15.50 mm
TIEFE
Profondeur
52.00 mm
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
36.300 g
BEMERKUNGEN
Comment
AC/DC 230 V / +/- 10 % | 1 changeover contact
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-49