Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2042-3839 - Modulo relè, Tensione nominale d'ingresso: 24 - 230 V AC/DC, 1 contatto in scambio, Limite corrente permanente: 4 A, Indicatore di stato verde, Larghezza modulo: 15 mm
Lista materiale
2042-3839
BESTNR
Codice art.
2042-3839
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
P
Numero di poli
6
HOEHE
Altezza
77.70 mm
BREITE
Larghezza
15.50 mm
TIEFE
Profondita
52.00 mm
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
36.300 g
BEMERKUNGEN
Comment
AC/DC 230 V / +/- 10 % | 1 changeover contact
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-49