Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2042-3879 - moduł przekaźnikowy, nominalne nap. wej. 24 V … 230 V AC/DC, 3 zestyki zwierne i 1 rozwierny, graniczny prąd stały 3 A, sygnalizacja statusu zielona, szerokość 25 mm
Lista materiałowa
2042-3879
BESTNR
Nr zamówienia.
2042-3879
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
P
liczba biegunów
10
HOEHE
wysokość
77.70 mm
BREITE
szerokość
25.90 mm
TIEFE
głębokość
52.00 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
83.913 g
BEMERKUNGEN
Comment
AC/DC 24 V ... 230 V / +/- 10 % | 3 make contact / 1 break contact
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-49