Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2857-103 - Leergehäuse
Stückliste
2857-103
BESTNR
Bestell-Nr.
2857-103
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Leergehäuse
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.2 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
SPANNUNG
Spannung
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
16 A
HOEHE
Höhe
107.00 mm
BREITE
Breite
12.50 mm
TIEFE
Tiefe
112.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
66.014 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-18-27-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-18-27-02