Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2857-103 - Carcasa vacía
Lista de materiales
2857-103
BESTNR
Item-No.
2857-103
BEZEICHNUNG
Designación
Carcasa vacía
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.2 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 10 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
16 A
HOEHE
Altura
107.00 mm
BREITE
Ancho
12.50 mm
TIEFE
Profundidad
112.00 mm
FARBE
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
66.014 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-18-27-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-18-27-02