카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
2857-103
WAGO
PG 06 - Electronics
Series 2857
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg06/serie2857/2857-0103_0999-0962.prj},{NB=2857-103},{BESTNR=2857-103},{BEZEICHNUNG=Leergehäuse},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 2.5},{QUERSCHNITT2=24 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{HOEHE=107.00},{BREITE=12.50},{TIEFE=112.00},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=66.014},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-18-27-02},{ECLASS81=27-18-27-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2857-103},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2587-103}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2857-103 - Empty housing
Bill of material
2857-103
BESTNR
Item-No.
2857-103
BEZEICHNUNG
Description
Empty housing
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10
mm
SPANNUNG
Measured voltage
320
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
16
A
HOEHE
Height
107.00
mm
BREITE
Width
12.50
mm
TIEFE
Depth
112.00
mm
FARBE
Color
light gray
GEWICHT
Weight
66.014
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-18-27-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-18-27-02
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청