Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
286-312 - Modulo relè, Tensione nominale di ingresso: 24 V DC, 2 contatti in scambio, Limite corrente permanente: 7 A, Indicatore di stato rosso, Larghezza modulo: 20 mm
Lista materiale
286-312
BESTNR
Codice art.
286-312
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
71.10 mm
BREITE
Larghezza
20.00 mm
TIEFE
Lunghezza
52.00 mm
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
39.609 g
BEMERKUNGEN
Comment
Un DC 24 V | In 21.8 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01