카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
289-113
WAGO
PG 06 - Electronics
Series 289
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg06/serie289/0289-0113_0999-0962.prj},{NB=289-113},{BESTNR=289-113},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{HOEHE=31.500},{BREITE=47.000},{TIEFE=65.500},{FARBE=grau},{GEWICHT=18.915},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-39-92-10},{ECLASS81=27-39-92-10},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/289-113},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/289-113}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
289-113 - Component module with resistor, with 8 pcs, Resistor 2K2, 1 Watt
Bill of material
289-113
BESTNR
Item-No.
289-113
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12
ABISOLIERLAENGE
Strip length
5 - 6
HOEHE
Height
31.500
BREITE
Width
47.000
TIEFE
Depth
65.500
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Weight
18.915
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-39-92-10
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-39-92-10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청