Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
289-128 - Bauteilmodul mit Widerstand, mit 1 Stück, Widerstand 9K1, 5 Watt, im Montagesockel
Stückliste
289-128/002-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
5 - 6 mm
HOEHE
Höhe
34.00 mm
BREITE
Breite
13.00 mm
TIEFE
Tiefe
85.00 mm
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
GEWICHT
Gewicht
g