Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
289-128 - composant modulaire avec résistance, avec 1 pièce, Résistance 9K1, 5 Watt, en support de montage
Nomenclature
289-128/002-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
HOEHE
hauteur
34.00 mm
BREITE
largeur
13.00 mm
TIEFE
Profondeur
85.00 mm
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Poids
g