Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
289-446 - Module interface, avec connecteur mâle Mini-Sub-D, 9 pôles, pour connecteur extérieur à raccordement par soudure, avec sens d'enfichage vertical
Nomenclature
289-446
BESTNR
No de produit
289-446
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
P
Nbre de pôles
15
HOEHE
hauteur
19.00 mm
BREITE
largeur
53.50 mm
TIEFE
Profondeur
63.50 mm
GEWICHT
Poids
36.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-52