Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
289-458 - Módulo de transmisión, con conector hembra Sub-Min-D, 37 polos, para contraconector con conexión soldada, Dirección de enchufe vertical
Lista de materiales
289-458
BESTNR
Item-No.
289-458
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
5 - 6 mm
P
Número de polos
37
HOEHE
Altura
19.00 mm
BREITE
Ancho
120.00 mm
TIEFE
Profundidad
63.50 mm
GEWICHT
Peso
79.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-52