Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
289-458 - moduł przejściowy, z gniazdem mini D-Sub, 37-bieg., do wielowtyków przeciwstawnych z przyłączem do lutowania, podejście pionowe
Lista materiałowa
289-458
BESTNR
Nr zamówienia.
289-458
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
P
liczba biegunów
37
HOEHE
wysokość
19.00 mm
BREITE
szerokość
120.00 mm
TIEFE
głębokość
63.50 mm
GEWICHT
masa
79.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-52