Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
289-509 - Módulo de transmisión, Conectores según DIN 41651, 64 polos, Bornas para placas de circuito impreso, 2 líneas, con zócalo de montaje
Lista de materiales
289-509
BESTNR
Item-No.
289-509
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
5 - 6 mm
P
Número de polos
64
HOEHE
Altura
36.00 mm
BREITE
Ancho
170.00 mm
TIEFE
Profundidad
85.00 mm
GEWICHT
Peso
167.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-52