Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
289-620 - Übergabemodul, Sub-Min-D, Stiftleiste, 25-polig, Gegenstecker mit Lötanschluss, Steckrichtung vertikal, Dreistock-Leiterplattenklemmen, im Montagesockel, mit Schirmanschluss
Stückliste
289-620
BESTNR
Bestell-Nr.
289-620
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
5 - 6
HOEHE
Höhe
62.000
BREITE
Breite
56.000
TIEFE
Tiefe
85.000
GEWICHT
Gewicht
92.411
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
AC/DC 125 V
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-52