Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-854 - Alimentatore switching, Pro, 3 fase, Tensione d'uscita 24 V DC, Corrente d'uscita 40 A, TopBoost + PowerBoost, LineMonitor, Segnale DC OK
Lista materiale
787-854
BESTNR
Codice art.
787-854
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
171.00 mm
BREITE
Larghezza
128.00 mm
TIEFE
Lunghezza
205.00 mm
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V, SELV
GEWICHT
Peso
2300.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02