Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
787-860 - Interruptor electrónico, 4 canales, Tensión de entrada 24V DC, ajustable 1 … 6A, capacidad de comunicación
Lista de materiales
787-860
BESTNR
Item-No.
787-860
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altura
163.00 mm
BREITE
Ancho
40.00 mm
TIEFE
Profundidad
171.00 mm
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 4 x 6 A
GEWICHT
Peso
800.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02