Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
787-860 - Electronic circuit breaker, 4-channel, 24 VDC input voltage, adjustable 1 … 6 A, communication capability
Bill of material
787-860
BESTNR
Item-No.
787-860
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
163.00 mm
BREITE
Width
40.00 mm
TIEFE
Depth
171.00 mm
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 4 x 6 A
GEWICHT
Weight
800.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)