Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
787-860 - Elektroniczny wyłącznik nadprądowy, 4-kanałowy, napięcie wejściowe 24 V DC, do nastawiania 1 … 6 A, z możliwością komunikacji
Lista materiałowa
787-860
BESTNR
Nr zamówienia.
787-860
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
wysokość
163.00 mm
BREITE
szerokość
40.00 mm
TIEFE
głębokość
171.00 mm
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 4 x 6 A
GEWICHT
masa
800.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02