Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
787-860 - Electronic circuit breaker, 4-channel, 24 VDC input voltage, adjustable 1 … 6 A, communication capability
Bill of material
787-860
BESTNR
Item-No.
787-860
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
163.00 mm
BREITE
Width
40.00 mm
TIEFE
Depth
171.00 mm
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 4 x 6 A
GEWICHT
Weight
800.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型