Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-878/001-3000 - Modulo batteria al piombo puro, Tensione di ingresso 24 V DC, Corrente d'uscita 40 A, Capacità: 13 Ah, con controllo batteria
Lista materiale
787-878/001-3000
BESTNR
Codice art.
787-878/001-3000
BEZEICHNUNG
Designazione
Modulo batteria al piombo puro
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 10 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
13 - 15 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
24 V
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
40 A
HOEHE
Altezza
186.00 mm
BREITE
Larghezza
217.00 mm
TIEFE
Profondita
199.50 mm
GEWICHT
Peso
12300.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-05-04-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-05-04-03