Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
787-915 - jednostka​ sterująco-ładująca​ UPS, napięcie wejściowe 24 V DC, napięcie wyjściowe 24 V DC, prąd wyjściowy 40 A
Lista materiałowa
787-915
BESTNR
Nr zamówienia.
787-915
BEZEICHNUNG
Description
jednostka​ sterująco-ładująca​ UPS
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
wysokość
181.00 mm
BREITE
szerokość
62.00 mm
TIEFE
głębokość
162.00 mm
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
1100.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-06-90
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-06-90