Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
787-1200 - Alimentation à découpage primaire, Compact, monophasé, Tension de sortie 24 V DC, Courant de sortie 0.5 A, LED DC OK
Nomenclature
787-1200
BESTNR
No de produit
787-1200
BEZEICHNUNG
Désignation
Alimentation à découpage primaire
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.2 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
HOEHE
Hauteur
55.00 mm
BREITE
Largeur
18.00 mm
TIEFE
Profondeur
90.00 mm
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
63.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-07-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-07-01