Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
787-1211 - Fuente de alimentación con sincronización primaria, Compact, monofásico, Tensión de salida 12V DC, Corriente de salida 5A, DC-OK LED
Lista de materiales
787-1211
BESTNR
Código de Artículo
787-1211
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altura
90.00 mm
BREITE
Ancho
72.00 mm
TIEFE
Profundidad
56.00 mm
FARBE
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
270.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 12 V / 5 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02