Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-1211 - Alimentatore switching, Compact, 1 fase, Tensione d'uscita 12 V DC, Corrente d'uscita 5 A, LED DC-OK
Lista materiale
787-1211
BESTNR
Codice art.
787-1211
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
90.00 mm
BREITE
Larghezza
72.00 mm
TIEFE
Profondita
56.00 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
270.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 12 V / 5 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD