Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-1602 - Primär getaktete Stromversorgung, Classic, 1-phasig, Ausgangsspannung DC 24 V, Ausgangsstrom 1 A, NEC Class 2, DC-OK-Signal
Stückliste
787-1602
BESTNR
Bestell-Nr.
787-1602
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
107.50 mm
BREITE
Breite
22.50 mm
TIEFE
Tiefe
90.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
128.000 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
DC 24 V / 1 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02