Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
787-1606 - Alimentation à découpage primaire, Classic, monophasé, Tension de sortie 24 V DC, Courant de sortie 2 A, NEC Class 2, Signal DC-OK
Nomenclature
787-1606
BESTNR
No de produit
787-1606
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
107.50 mm
BREITE
Largeur
45.00 mm
TIEFE
Profondeur
90.00 mm
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
210.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 2 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02