Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
787-1616/000-1000 - Fuente de alimentación con sincronización primaria, Classic, monofásico, Tensión de salida 24V DC, Corriente de salida 3.8A, NEC Class 2, Señal DC-OK
Lista de materiales
787-1616/000-1000
BESTNR
Item-No.
787-1616/000-1000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altura
119.00 mm
BREITE
Ancho
52.00 mm
TIEFE
Profundidad
90.00 mm
FARBE
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
384.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 3.8 A LPS
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02