Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
787-1616/000-1000 - zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej, Classic, 1-fazowy, napięcie wyjściowe 24 V DC, prąd wyjściowy 3.8 A, NEC Class 2, sygnał DC O.K.
Lista materiałowa
787-1616/000-1000
BESTNR
Nr zamówienia.
787-1616/000-1000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
wysokość
119.00 mm
BREITE
szerokość
52.00 mm
TIEFE
głębokość
90.00 mm
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
384.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 3.8 A LPS
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02