Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
787-1621 - Fuente de alimentación con sincronización primaria, Classic, monofásico, Tensión de salida 12V DC, Corriente de salida 7A, Señal DC-OK
Lista de materiales
787-1621
BESTNR
Item-No.
787-1621
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altura
119.00 mm
BREITE
Ancho
52.00 mm
TIEFE
Profundidad
90.00 mm
FARBE
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
384.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 12 V / 7 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD