Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-1664/000-250 - Elektronischer Schutzschalter, 4-kanalig, Eingangsspannung DC 48 V, einstellbar 2 … 10 A, Meldekontakt
Stückliste
787-1664/000-250
BESTNR
Bestell-Nr.
787-1664/000-250
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Elektronischer Schutzschalter
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
115.50 mm
BREITE
Breite
45.00 mm
TIEFE
Tiefe
90.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
170.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-18-02